Warenkorb [0]

Steckdosenleisten

  • Steckdosenleisten im Aluminiumkanal

    Steckdosenleisten im Aluminiumkanal, lieferbar in verschiedenen Längenvarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen, variable Befestigungsmöglichkeiten.

    Mehr

  • Steckdosenleisten für Kaltgerätestecker

    Steckdosenleisten mit 2 m Anschlusskabel H05VV-F3G6 1,5 (PVC) mit Aderendhülsen in unterschiedlichen Ausführungen für Befestigung in Rahmen, Wandverteiler, DK quer oder 482,6 mm (19'')-Ebene.

    Mehr

  • Anschlussleisten 230 Volt

    Anschlussleisten 230 Volt, uneingeschränkter Einsatz, auch von Winkelsteckern, durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe.

    Mehr

  • Steckdosenleiste

    Steckdosenleiste 8-fach für Schukostecker/Ausführung D, Montage am TE-Rahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19'')-Profil, Steckdosen-Anordnung in 45° für einfaches Einsetzen von Winkelsteckern.

    Mehr

  • Steckdosenleiste, 19''

    Steckdosenleiste im Aluminiumkanal mit optionaler Kabelverriegelung der Ausgänge, 19'' breit und 1 HE hoch, variable Befestigungsmöglichkeit durch Befestigungswinkel.

    Mehr

  • Steckdosenleisten mit Amperemeter

    Für Stromaufnahme-Messung der angeschlossenen Verbraucher, zwei Steckbilder: „Schuko“ und „Kaltgerätebuchse C13“, variable Montagemöglichkeiten.

    Mehr

  • Rittal Power Control Unit (PCU)

    8 Stromabgänge mit IEC320 C13 einzeln (über CMC III) schaltbaren Steckplätzen, Stromanzeige und thermischer Überlastschutz integriert, Einbau am Schrankrahmen oder im 19''-Profil (1 HE) eines Racks.

    Mehr

[X] Schließen

Required