CMC III - Modulares Überwachungssystem
-
CMC III Processing Units
Die Processing Unit / Compact ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.
-
-
CMC III Steuereinheiten
Mit Eingängen und Ausgängen, zur Strommessung/-steuerung oder drehzahlgeregelter Lüftersteuerung/-überwachung.
-
CMC III Access Systeme
Griffe, Innenverriegelungen und Lesegeräte für die Anbindung an CMC III.
-
CMC III CAN-Bus Interface
Zur Adaption von Sensoren, Steckdosen und PSM in den CAN Bus des CMC III Überwachungssystems.
-
CMC III Redundante Alarmwege
Zur Benachrichtigung über wichtige Alarme per SMS oder direkt vor Ort auf einem Display.
-
CMC III Energieversorgung
Netzteile und Anschlusskabel zur Spannungsversorgung der CMC III Komponenten.
-