Anreih-Systeme TS 8 Lastschaltleistenschränke
| Best. -Nr. | Breite | Höhe | Tiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9670.006 | 1000 mm | 2000 mm | 600 mm | ||
| SV 9670.008 | 1000 mm | 2000 mm | 800 mm | ||
| SV 9670.026 | 1000 mm | 2200 mm | 600 mm | ||
| SV 9670.028 | 1000 mm | 2200 mm | 800 mm | ||
| SV 9670.106 | 1200 mm | 2000 mm | 600 mm | ||
| SV 9670.108 | 1200 mm | 2000 mm | 800 mm | ||
| SV 9670.126 | 1200 mm | 2200 mm | 600 mm | ||
| SV 9670.128 | 1200 mm | 2200 mm | 800 mm | ||
