Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl, IP 69K
| Best. -Nr. | Breite | Höhe (vorn) | Höhe (hinten) | Tiefe | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE 1101.110 | 230 mm | 330 mm | 352 mm | 155 mm | |
| AE 1101.120 | 400 mm | 400 mm | 439 mm | 250 mm | |
| AE 1101.130 | 400 mm | 650 mm | 689 mm | 250 mm | |
| AE 1101.140 | 650 mm | 650 mm | 689 mm | 250 mm | |
