Anschluss-Module
| Best. -Nr. | BE à 250 mm | HE à 150 mm | Bemessungsstrom (max.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9665.310 | 1 | 3 | 250 A | ||
| SV 9665.330 | 1 | 3 | 400 A | ||
| SV 9665.350 | 2 | 3 | 630 A | ||
| Best. -Nr. | BE à 250 mm | HE à 150 mm | Bemessungsstrom (max.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9665.310 | 1 | 3 | 250 A | ||
| SV 9665.330 | 1 | 3 | 400 A | ||
| SV 9665.350 | 2 | 3 | 630 A | ||
