Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.07.2023
- Artikel-Nummer:
- DK 7990.103
- Ausführung
- Software-Appliance: Festplatte + Windows
- Produktbeschreibung
- RiZone wird als Software-Appliance geliefert. Die Software-Appliance wird als virtueller Server im Open Virtualization Format (OVF) angeboten, der auf bestehender Hardware im Rechenzentrum problemlos eingesetzt werden kann.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die RiZone Appliance wird mit der Version 3.5 von RiZone ausgeliefert. Als Betriebssystem wird das aktuelle Microsoft Server Betriebssystem 2012R2 unterstützt. Die lokale Datenbank nutzt SQL Express 2012.
- Hinweis
- RiZone unterstützt die Protokolle SNMP V1/V2C und SNMP V3 zur Überwachung von Infrastruktur-Komponenten (OT-Devices) eines Rechenzentrums. RiZone ist herstellerneutral und kann in einer heterogenen OT-Devices-Landschaft eingesetzt werden.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- Zolltarifnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177665675
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Produktbeschreibung
- RiZone Software Appliance, Festplatte +, Windows, RiZone Software Appliance (Festplatte + Windows), (besteht aus folgender Artikelzusammenstellung 7990.103 + 7990.203 +, 7990.303)
RiZone Software Appliance, Festplatte
und Windows
Benötigt wird eine Management Software für die
physische Infrastruktur eines Rechenzentrums um
die Bereiche Kühlung, Stromversorgung/Verteilung
sowie Sicherheit zu überwachen und ggf. zu steuern.
Folgende Funktionen und Features müssen
enthalten sein:
- Einlesen aller Infrastruktursensorwerte,
Stromschienenwert und Kühlwerte über SNMP
- Erfassen von Warnungen und Alarmen mittels
SNMP traps
- Speicherung aller Daten in einer SQL Datenbank
(MSSQL oder Oracle)
- einfache und schnelle Projektierung des
Rechenzentrums
mittels Standortbäumen, Ansichten,
Charts/Diagrammen
- Linien, Kuchen und Gantt-Charts/Diagramme
- bereits hinterlegte Grafiken für die Standardgeräte
- Einbindung von bestehenden RZ-Floorplans
(jpg Format)
- Bereitstellung von Standardcharts
- Calculation Engine um Werte innerhalb der Software
berechnen zu können (z.B. PUE)
- Dashboard Funktionalität
- Überwachung der Status aller Komponenten über
eine grafische Ansicht
- Einfache Erstellung von Charts und Diagrammen
basierend auf allen verfügbaren Daten
- Einfache Erstellung von automatischen Abläufen
(Was soll passieren, wenn...)
- Steuerung der Infrastruktur durch Schreiben von
Werten über SNMP
- Anbindung an übergeordnete Management Systeme
mittels Management Pack (SCOM) oder SNMP
- Einfache Konfiguration der Software, idealerweise
Lieferung als Appliance (Software oder Hardware).
Software Appliance als VM für VMWare, Hyper-V oder Xen.
- Client/Server Architektur, Clients müssen unter
Windows XP/Vista/7 lauffähig sein
- Reportfunktion
- Benutzerverwaltung mit Rollen/Rechten. Genau
Festlegung "wer darf was" bis hinunter zu einem
einzelnen Sensor
- Skalierbarkti vom 1-Rack-RZ bis hin zum Groß-RZ
- Modulare Lizenzierung, einfache spätere
Nachlizenzierung bei wachsendem RZ
Benötigt wird eine Management Software für die
physische Infrastruktur eines Rechenzentrums um
die Bereiche Kühlung, Stromversorgung/Verteilung
sowie Sicherheit zu überwachen und ggf. zu steuern.
Folgende Funktionen und Features müssen
enthalten sein:
- Einlesen aller Infrastruktursensorwerte,
Stromschienenwert und Kühlwerte über SNMP
- Erfassen von Warnungen und Alarmen mittels
SNMP traps
- Speicherung aller Daten in einer SQL Datenbank
(MSSQL oder Oracle)
- einfache und schnelle Projektierung des
Rechenzentrums
mittels Standortbäumen, Ansichten,
Charts/Diagrammen
- Linien, Kuchen und Gantt-Charts/Diagramme
- bereits hinterlegte Grafiken für die Standardgeräte
- Einbindung von bestehenden RZ-Floorplans
(jpg Format)
- Bereitstellung von Standardcharts
- Calculation Engine um Werte innerhalb der Software
berechnen zu können (z.B. PUE)
- Dashboard Funktionalität
- Überwachung der Status aller Komponenten über
eine grafische Ansicht
- Einfache Erstellung von Charts und Diagrammen
basierend auf allen verfügbaren Daten
- Einfache Erstellung von automatischen Abläufen
(Was soll passieren, wenn...)
- Steuerung der Infrastruktur durch Schreiben von
Werten über SNMP
- Anbindung an übergeordnete Management Systeme
mittels Management Pack (SCOM) oder SNMP
- Einfache Konfiguration der Software, idealerweise
Lieferung als Appliance (Software oder Hardware).
Software Appliance als VM für VMWare, Hyper-V oder Xen.
- Client/Server Architektur, Clients müssen unter
Windows XP/Vista/7 lauffähig sein
- Reportfunktion
- Benutzerverwaltung mit Rollen/Rechten. Genau
Festlegung "wer darf was" bis hinunter zu einem
einzelnen Sensor
- Skalierbarkti vom 1-Rack-RZ bis hin zum Groß-RZ
- Modulare Lizenzierung, einfache spätere
Nachlizenzierung bei wachsendem RZ