Warenkorb [0]
Ihre weiteren Möglichkeiten
Produkt im eBook ansehen Diese Seite als PDF
[X] Schließen

Diese Seite als PDF

Bitte warten Sie – Die PDF Datei wird generiert
Abgeschlossen
Es ist ein Problem aufgetreten
Bestell-Nummer
9207.600
Anzahl VE*
* Verpackungseinheit = 1 St.
In den Warenkorb
Produkt-Beschreibung
Produkt-Merkmale
Approbationen
Downloads / CAD
Einsatzgebiete:
  • Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 94/9/EG
  • Umgebungstemperaturbereich: -30°C...+80°C
  • Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit, Geräteschutz durch Gehäuse
Material:
  • Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 109 Ω
  • Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 109 Ω umlaufend eingeschäumte Silikondichtung
  • Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe:
  • RAL 9011
Schutzart IP nach IEC 60 529:
  • IP 66
Zertifikate:
  • IEC Ex PTB 10.0011U: x
  • PTB 03 ATEX 1011U: x
Lieferumfang:
  • Gehäuse
  • Tür
  • Montageplatte
Verpackungseinheit:
  • 1 St.
EAN:
  • 4028177138391
Zolltarifnummer:
  • 94037000
Abmessungen:
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 500 mm
  • Tiefe: 300 mm
Montageplatte:
  • Breite: 417 mm
  • Höhe: 450 mm
Anzahl Vorreiberverschlüsse:
  • 2
Gewicht:
  • 12,9 kg
Approbationen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen
Zertifikate
Dokumentationen
Videos
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter
Kennlinien
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:

[X] Schließen

Required