Warenkorb [0]

Auslauf-Artikel

Ihre weiteren Möglichkeiten
Produkt im eBook ansehen Diese Seite als PDF
[X] Schließen

Diese Seite als PDF

Bitte warten Sie – Die PDF Datei wird generiert
Abgeschlossen
Es ist ein Problem aufgetreten

Informationen zum Auslauf-Artikel

Wird durch das neue ISV Installations-Verteilersystem ersetzt (Best.-Nr. SV 9666.xxx).
Bestell-Nummer
9665.220
Anzahl VE*
* Verpackungseinheit = 1 St.
In den Warenkorb
Produkt-Beschreibung
Produkt-Merkmale
Approbationen
Downloads / CAD
Beschreibung:
  • Für den Einbau von Reihenklemmen, Schütze etc. Tragschienen 35/15 mm. Im 25 mm-Raster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
Farbe:
  • RAL 9002
Verpackungseinheit:
  • 1 St.
EAN:
  • 4028177342903
Zolltarifnummer:
  • 85369085
Abmessungen:
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 450 mm
Baugröße:
  • Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
  • Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Approbationen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Dokumentationen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter
Kennlinien
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
[X] Schließen

Required