World's first.

Chladicí jednotky řady Blue e+ - úžasně efektivní.

Revoluce v energetické účinnosti díky inovativní technologii tepelné trubice.

Technologie tepelné trubice

Video technologie tepelné trubice

Nadčasová kontrola klimatu.

  • Aktivní chladicí okruh s regulací otáček hlavních komponent pro chlazení dle potřeby
  • Integrovaná tepelná trubice pro pasivní chlazení

Energetická účinnost v kostce.

  • Energy Efficiency Ratio: standardní KPI
  • Seasonal Energy Efficiency Ratio: zohledňuje aktuální spotřebu

Stáhnout brožuru (PDF)

Úspora energie 75%

Vypočítejte si
možnou úsporu.

Výpočet úspory energie

Prokazatelný potenciál úspor
se špičkovými technologiemi.

Video s porovnáním spotřeby

TopTherm Plus

2005

První chladicí jednotky s povrchovou úpravou kondenzátoru nanolakem a integrovaným odpařovačem kondenzátu.

Blue e

2011

První chladicí jednotky s EC ventilátory a regulací Eco-mode.

Blue e+

2015

První chladicí jednotky s integrovanou tepelnou trubicí a regulací otáček hlavních komponent chladicího okruhu.

Maximální flexibilita díky
multinapěťovému provedení.

Jedno zařízení pro všechna napájecí napětí a frekvence.

Video multinapěťového provedení

Vhodné pro celosvětové
použití:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Celkové zjednodušení snižuje nároky na skladovací místa.

  • Jeden standardní model, jedna sada náhradních dílů
  • Nižší náklady na skladování a logistiku

Všestrannost díky standardní montáži.

Jednoduchá montáž.

  • Jedno provedení pro vnější, částečně vestavnou a vnitřní montáž
  • Stejné montážní výřezy pro více výkonových verzí
  • Snadná výměna filtračních vložek

Rychlá montáž.

  • Madlo pro snazší manipulaci a montáž
  • Montážní klip jako bezpečnostní pomůcka
  • Jeřábové oko pro usnadnění přepravy

Regulace teploty chrání komponenty
a prodlužuje jejich životnost.

Garantovaná stabilní teplota uvnitř rozváděčů.

Reference

Bihler:

“Multinapěťové provedení jednotek Blue e+ je pro nás přirozeně velmi důležité. Umožňuje nám ještě více rozvíjet aplikační flexibilitu našich strojů, a rovněž slouží ke snižování nákladů v oblasti logistiky a skladování. Do budoucna se nemusíme starat o napěťové verze jednotek. To dělá chladicí jednotky Blue e+ absolutně nepostradatelnými, pokud jde o naše potřeby.”
Richard Wagner, Vedoucí konstrukce a vývoje elektro, Bihler Jako přední světový dodavatel systémů pro tváření, svařování a montážních technologií je společnost Otto Bihler Maschinenfabrik již 60 let synonymem pro inovativní obráběcí systémy a řešení pro automatizaci.

Renault:

“Měli jsme již možnost vyzkoušet tyto chladicí jednotky v naší továrně, a zaznamenali jsme u chladicích jednotek Blue e+ úsporu energie 75 % v porovnání s jejich předchůdcem Blue e. To není jen velmi dobrý výsledek z technického hlediska, ale také to činí chladicí jednotky Blue e+ nepostradatelnými z hlediska všech ekonomických aspektů.”
Stéphane Cottard, vedoucí konstrukce a kontroly klimatu, Renault Cléon Francouzská automobilka se sídlem v Cléon zaměstnává celosvětově více než 100.000 zaměstnanců a díky své alianci s Nissan Motors je jedním z největších výrobců automobilů na světě.

Kapp Niles:

“Byl jsem překvapen i ohromen výsledky měření. Přesnost regulace teploty nové chladicí jednotky Rittal Blue e+ umožňuje významné snížení teplotního namáhání řídících komponent, a tím automaticky prodlužuje životnost našich systémů. Pro nás ve strojírenství je to absolutní plus.”
Alfred Tenner, vedoucí oddělení měřicích a řídících technologií, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH S přibližně 850 zaměstnanci po celém světě nabízí KAPP Group inovativní technologie a systémy pro přesné dokončování ozubených kol a profilů náročných zákaznických aplikací.

Weisser:

“Bezprostřední výhodou chladicích jednotek Blue e+ od Rittalu je skutečnost, že do budoucna můžeme použít jednu chladicí jednotku pro pokrytí všech napájecích napětí a frekvencí používaných našimi zákazníky na celém světě. Jedno objednací číslo pro všechny napájecí verze zjednodušuje skladový management, a šetří nám čas i náklady v celém řetězci od plánování, přes nákup až po skladování.”
Thorsten Rettich, generální ředitel, J.G. Weisser GmbH & Co. KG WEISSER je světová jednička ve výrobě multifunkčních přesných soustružnických center a jeden z předních světových dodavatelů největších výrobců automobilů.