Verdens første.

Blue e+ kjøleaggregat – den ultimate effektivitet. Worldwide.

En revolusjon innen energieffektivitet gjennom innovativ hybridteknologi.

Heat pipe teknikk.

Heat pipe teknikk-video

Fremtidssikker klimatisering.

  • Aktiv kjølekrets med hastighetsregulerende komponenter for behovsbaseret kjøling
  • Integrert heat pipe for passiv kjøling

Energieffektivitet, en oversikt.

  • Energieffektivitet Ratio: standard KPI
  • Energieffektivitet sesong Ratio: reflekterer faktiske forbruk

Last ned brosjyre (PDF)

Energibesparelser opp til 75%

Beregn hvor mye
du kan spare.

Energieffektivitetskalkulator

Bevist besparingspotensial
med ledende teknologi.

Resultatsammenligning video

TopTherm Plus

2005

De første kjøleaggregatene med nano-belegg og integrert elektrisk kondensatfordamper.

Blue e

2011

De første kjøleaggregatene med EC-vifter og Eco-mode kontroll.

Blue e+

2015

De første kjøleaggregatene med integrert heat pipe og hastighetsregulert kjølekrets.

Maksimal fleksibilitet
med flere spenninger.

En enhet for alle nettspenninger og nettverk.

Multi-spenningskapasitet video

Kan brukes over hele
verden med:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Mindre kompleksitet sparer krefter og lagringsplass.

  • En standardmodell, reduserer antall reservedeler
  • Lavere lager- og logistikk kostnader

Brukervennlig gjennom
standardmontasje.

Enkel montasje.

  • En versjon for ekstern, delvis innebygd og komplett innebygd.
  • Standardiserte utsparing for flere effektklasser
  • Vedlikeholdsvennlig skifte av filter

Hurtig montering.

  • Håndtak for enkel transport og posisjonering
  • Montasjeclips som sikrer ved montering
  • Løfteøyer for enkel montering

Temperaturkontroll beskytter komponenter
og forlenger deres levetid.

Garantert konstant temperatur
inne i kapslingene.

Referanser

Bihler:

“Muligheten med flere spenninger som det nye Blue e+ kjøleaggregatet har er naturligvis svært viktigt for oss. Det gir oss mulighet til å ytterligere utvide applikasjonsfleksibiliteten i våre maskiner, og bidrar også til å redusere kostnadene med hensyn til logistikk og lager. I fremtiden trenger vi ikke lenger å bekymre oss for spenningsvariasjoner. Det gjør det nye Blue e+ kjøleaggregatet till ett absolutt "must have".”
Richard Wagner, Head of Electrical Design and Development, Bihler Som verdens ledende systemleverandør for forming, sveising og montasjeteknikk, har selskapet Otto Bihler Maschinenfabrik stått for innovative maskinsystemer og automasjonsløsninger i 60 år.

Renault:

“Ettersom vi har testet kjøleenhetene i fabrikken vår, har vi allerede registrert en energibesparelse på 75 procent for Blue e+ i forhold til forgjengeren Blue e. Det er ikke bare et meget godt resultat fra teknisk perpektiv, men gjør også Blue e+ kjøleaggregat til en absolutt nødvendighet for oss etter alle økonomiske aspekter.”
Stéphane Cottard, Head of Construction and Climate Control, Renault de Cléon Den franske bilprodusenten med hovedkontor i Cléon har en global arbeidsstyrke på over 100.000 ansatte, og gjennom sin alianse med Nissan Motors, er en av de største bilprodusentene i verden.

Kapp Niles:

“Jeg var både overrasket og imponert over resultatene. Temperaturens nøyaktighet i det nye Rittal Blue e+ kjøleaggregatet tillater betydelig reduksjon av termisk påkjenningen på styrenheter og forlenger levetiden på våre systemer automatisk. Et absolutt pluss for oss innen maskinteknikk.”
Alfred Tenner, Head of Department for Measuring and Control Technology, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH Med rundt 850 ansatte over hele verden, tilbyr KAPP konsernet innovativ teknologi og system for presisjonsbehandling av tannhjul og profiler for krevende kundeapplikasjoner.

Weisser:

“Den umiddelbare fordelen med det nye Blue e+ kjøleaggegatet fra Rittal er det faktum at vi i fremtiden trenger kun en enkelt enhet for å dekke alle spenninger og frekvenser som brukes av våre kunder over hele verden. Konsentrasjonen på bare et enkelt artikkelnummer for hver effektklasse forenkler lager- og produktdatahåntering, og sparer oss for både tid og kostnader langs hele kjeden fra planlegging, via innkjøp til lager.”
Thorsten Rettich, Managing Director, J.G. Weisser GmbH & Co. KG WEISSER er en global teknikkledende produsent av multifunksjonelle presisions dreiebenker og en av verdens fremste leverandører til de store bilprodusentene.