Wereldprimeur.

's Werelds meest efficiënte
koel aggregatenserie.
Blue e+.

Ongekend energie-efficiënt dankzij innovatieve hybride technologie.

Heat pipe-technologie.

Video over heat pipe-technologie

Revolutionaire klimatisering.

  • Actief koelcircuit met toerentalgeregelde componenten voor een op de behoefte afgestemde koeling
  • Geïntegreerde heat pipe voor passieve koeling

Energie-efficiëntie in een oogopslag.

  • Energy Efficiency Ratio: efficiëntiewaarde conform de norm
  • Seasonal Energy Efficiency Ratio: de seizoensgebonden efficiëntiewaarde voor het werkelijke energieverbruik

Brochure downloaden (PDF)

Tot 75%
energiebesparing.

Zo berekent u uw
mogelijke energiebesparing.

Naar de energiebesparingscalculator

Aangetoonde besparingen
door toonaangevende technologie

Video over vermogensvergelijking

TopTherm Plus

2005

De eerste koelaggregaten met nanocoating en geïntegreerde elektronische condensverdamping.

Blue e

2011

De eerste koelaggregaten met EC-ventilatoren en Eco Mode-regeling.

Blue e+

2015

De eerste koelaggregaten met geïntegreerde heat pipe en toerentalgeregeld koelcircuit.

Maximale flexibiliteit
door aansluiten van meerdere spanningen.

Eén apparaat voor alle spanningen en netten.

Video over aansluiten meerdere spanningen

Over de hele wereld te gebruiken voor:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

Minder complexiteit vergroot flexibiliteit.

  • Geen verschillende uitvoeringen van apparaten en onderdelen
  • Lagere voorraad- en logistieke kosten

Flexibele handling dankzij uniforme
montagemethoden en montage-
uitsparingen.

Gemakkelijke montage.

  • Eén uitvoering voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw
  • Uniforme montage-uitsparingen voor meerdere vermogensklassen
  • Onderhoudsvriendelijke vervanging van filtermatten

Snelle montage.

  • Handgreep als draag- en positioneringshulp
  • Montageclip helpt bij het vastzetten
  • Hijsoog als montagehulp

Langere levensduur dankzij
componentvriendelijke koeling.

Een constante temperatuur in de
schakelkast is gegarandeerd.

Referenties

Bihler:

"Dat de nieuwe Blue e+ koelaggregaten geschikt zijn voor meerdere spanningen is voor ons natuurlijk buitengewoon belangrijk. Zo kunnen wij onze machines nog flexibeler inzetten en besparen wij bovendien kosten voor logistiek en voorraad. Voortaan hoeven wij geen rekening meer te houden met spanningsverschillen. Dit maakt de nieuwe Blue e+ koelaggregaten voor ons onmisbaar."
Richard Wagner, directeur Elektrokonstruktion und Entwicklung, Bihler Als wereldwijd toonaangevende systeemleverancier voor stans- en buigtechniek, lastechniek en montagetechniek levert de Otto Bihler Maschinenfabrik al 60 jaar vernieuwende machinesystemen en automatiseringssystemen.

Renault:

"Sinds de koelaggregaten in onze fabriek zijn getest, kunnen wij al vaststellen dat een Blue e+ koelaggregaat in vergelijking met een Blue e koelaggregaat tot 75% energie bespaart. Dat is niet alleen technisch een zeer goede prestatie, maar maakt de Blue e+ ook vanuit economisch oogpunt een must."
Stéphane Cottard, bouwdirecteur en hoofd afdeling Klimatisering, Renault de Cléon De in Boulogne-Billancourt gevestigde Franse automobielproducent heeft over de hele wereld meer dan 100.000 medewerkers in dienst en is door de samenwerking met Nissan Motors één van 's werelds grootste automobielproducenten.

Kapp Niles:

"Dit resultaat heeft mij werkelijk verrast en diepe indruk gemaakt. De temperatuurnauwkeurigheid van de nieuwe Rittal Blue e+ koelaggregaten verlaagt de thermische belasting van onze besturingen aanzienlijk en verlengt daardoor automatisch de levensduur van onze installaties. Een onmisbaar voordeel voor ons bij de bouw van machines."
Alfred Tenner, hoofd afdeling Messen/ Steuern/ Regeln, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH De KAPP-groep is over de hele wereld actief, heeft ongeveer 850 medewerkers en biedt innovatieve technologieën en systemen om vertandingen en profielen nauwkeurig te bewerken voor gecompliceerde taken.

Weisser:

"Omdat wij voortaan slechts met één apparaat plannen en daarmee gelijktijdig alle netspanningen en frequenties van onze klanten over de hele wereld afdekken, bieden de nieuwe Blue e+ koelaggregaten ons een buitengewoon groot voordeel. Door de geringere voorraad en de stamgegevens te beperken tot slechts één artikelnummer per vermogensklasse besparen wij vanaf inkoop tot aan voorraadbeheer tijd en kosten. De zeer grote besparingen bij energieverbruik, wat wij tot nu zelf in tests hebben vastgesteld, kunnen wij bij onze klanten natuurlijk ook als pluspunt gebruiken."
Thorsten Rettich, bedrijfsleider, J.G. Weisser GmbH & Co. KG Weisser is over de hele wereld een toonaangevende producent van multifunctionele precisiedraaibanken en is één van de internationale topleveranciers voor grote automobielproducenten.