1. Dimensions du tableau de commande
Veuillez spécifier le type de votre panneau de commande ou la largeur et la hauteur de la face avant en fonction du nombre de panneaux/faces avants nécessaires.
Panneau de commande
→
Profondeur de montage
→
Avant
→
Ailettes de dissipation
→
Raccordement
→
Panneau arrière
→
Coffret-clavier
Nombre de panneaux de commande/faces avant
1
2
3
Attention! Vérification impérative
Critères et kits de montage
Le montage du panneau de commande n'est garanti que mécaniquement c'est à dire que le respect des critères d'installation des fabricants de panneaux de commande tel que par exemple l'espace libre nécessaire pour la circulation de l'air restent à la charge de l'utilisateur car ils dépendent généralement souvent de l'application.
Panneau de commande selon la liste des fabricants
Adaptable pour panneau de commande/face avant
Face avant en aluminium livrée d'origine
Sélection de tableaux prédéfinis pour panneaux de commande/faces avant 1
Fabricant
vers la sélection
adstec
ASEM
B & R
Beckhoff
Bosch Rexroth
Eaton
Festo
HEIDENHAIN
Lauer
Lenze Digitec
Mitsubishi
Phoenix Contact
Pro Face
Rittal
Rockwell Automation
Siemens
TCI
Wachendorff
Largeur
mm
Hauteur
mm
Profondeur
mm
Plaque d'adaptation
sans
Plaque d'adaptation avec perçages
Plaque d'adaptation avec goujons filetés M5
Face avant
Face avant avec goujons filetés M5
Face avant avec perçages
Kit de fixation
sans
pour perçages/boulons M5 CP 6053.800
La plaque d'adaptation est une face avant en aluminium dotée de découpes et de perçages afin de pouvoir y intégrer des panneaux de commandes, de la boutonnerie, un interrupteur d'urgence. Exemple: si un panneau de commande ne peut pas se monter directement dans un tableau (après vérification des critères de montage), on utilise une plaque d'adaptation (face avant avec découpe) dont la taille sur tout le pourtour est au moins 17mm (fixation de la plaque) supérieure à celle du panneau de commande.
Veuillez spécifier la taille et la position des découpes sous forme de commentaires dans la dernière étape de la demande d'offre commerciale ou en joignant un fichier
Pour toute question concernant le configurateur, veuillez vous adresser à:
info@rittal.fr
.
Veuillez contacter notre service technique pour des conseils sur votre configuration.