Der Neue: SE 8.
Das Beste – jetzt auch solo.
- Ein Systemzubehör für TS 8 und SE 8
- Ein Engineering für beide Plattformen
- Gleiche Klimaplattform vom Filterlüfter bis zum Chiller
ES 5000 Umstellhilfe
Der SE 8 ersetzt die Schränke
der Baureihe ES 5000.
oder
Komplette Umstellungsliste
Die Vorteile des SE 8

Hohe Stabilität durch selbsttragende Integralbauweise

Geringer Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände

Sockelvielfalt: Stahlblech, Edelstahl oder Kunststoffsockel
Flex-Block
Schranktiefen von
400, 500 und 600 mm
Schrankbreiten von
600 bis 1.800 mm
Automatischer Potenzialausgleich

Optimale Kabeleinführung

Zwei-Ebenen-Konzept

Hohe Schutzart: IP 55
