Make IT flexible.
Vakuuttava ovikonsepti ja monitoimikatto.
- Toimitukseen kuuluvat laiteovet tai rei'itetyt ovet
- Jaetut takaovet 1 800 mm:n korkeudesta alkaen huoneeseen optimoidulle asennukselle
- Monitoimikatto
Rittalin TS IT -kaappi vakuuttaa harkituilla ovi- ja kattoratkaisuilla. Kaikissa ovissa on 180°-saranat ja Komfort-kahva etu- ja taustapuolella yksilöllisiä liitäntöjä varten.
On olemassa laiteovia kaappien ilmanvaihtoon ja rei'itettyjä ovia huoneen ilmanvaihtoon, jolloin rei'ityksen sisäpuolella on 85 % vapaata tilaa – tällaista ilman läpikulkuarvoa ei ole aiemmin saavutettu.
Jaetut takaovet 1 800 mm:n korkeudesta alkaen huoneoptimoitua asennusta ja monitoimikattoa varten kaikille kaapeille, joilla ei ole vaatimusta korkeammasta suojausluokasta. Suojausluokkavaihtoehdot on varustettu yksiosaisilla ovilla ja suljetulla kattolevyllä.
TS IT -kaappi on lisäksi riittävän tiivis, jotta se soveltuu kaasulla sammutukseen. Monitoimikatto on varustettu harjalistoilla koko kaapin syvyydeltä, mikä helpottaa sivuttaista kaapeliläpivientiä, sekä kaapelipuristin suoraan harjalistan takana. Lisäksi valmiina on aukko tuuletinmoduulille aktiiviseen ja passiiviseen ilmanvaihtoon.