Make IT flexible.

Un concept novateur de portes et un toit multifonctionnel.

  • Portes vitrées ou ventilées incluses dans la configuration standard.
  • Portes arrière à double battant dès la hauteur de 1 800 mm pour une utilisation optimisée de l’espace.
  • Toit multifonctionnel.

La Baie TS IT de Rittal se distingue par des solutions convaincantes pour le toit et les portes. Toutes les portes sont équipées de charnières à 180° et de poignées confort à l’avant comme à l’arrière avec de multiples solutions de verrouillage.

Les portes vitrées sont adaptées aux solutions de climatisation de baies tandis que les portes ajourées répondent aux solutions de climatisation de salles avec une surface de perforation de 85% de la surface totale – pour un débit d’air auparavant inaccessible.

Toutes les baies qui ne nécessitent pas un indice de protection élevé sont équipées avec des portes arrière à double battant dès la hauteur de 1 800 mm, garantissant une utilisation optimale de l’espace et un toit multifonctionnel. Les baies avec un IP55 sont équipées de portes simples et d'un toit plein.

La baie TS IT est également équipée d’un joint qui la rend suffisamment étanche pour l’utilisation de systèmes d’extinction à base de gaz. Le toit multifonctionnel intègre des balais à brosses sur toute la profondeur de la baie pour permettre l’entrée des câbles sur les côtés. Une découpe est également prévue pour assurer un refroidissement passif ou le montage d’un module de ventilation actif.