- Artikelnummer:
- SZ 2500.110
- Udgave
- Uden stikdåse
- Fordele
- Optimal belysning i hele skabet
- Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse
- Passende udstyr til ethvert formål
- Udgave
- Uden stikdåse
- Materiale
- Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat
Lampeender: PC-ABS
- Farve
- Kabinet: RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Nom. effekt
- 7 W
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning, 2-polet
- Gennemgangsledning, 2-polet
- Dørkontakt
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Clipsmontage
- Magnetmontage (ekstraudstyr)
- Indbygningsmuligheder
- Til indbygning i kompakt fordelingsskab AX kræves skinnen til indvendig udbygning AX og montagevinklen
- Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
- Lysstrøm
- 600 lm
- Lysfarve
- 4000 K (neutral hvid)
- Bemærk
- Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
- Dimensioner
- Bredde: 337 mm
Højde: 55 mm
Dybde: 23 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,351 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177806948
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
-
SZ Systemlampe LED, 600 lumen, L: 337 mm, 100-240 V