Produktet udløber den: 31. jan. 2017
Artiklen erstattes af:
2500210
- Artikelnummer:
- SZ 4138.150
- Udgave
- med dørkontakt
- Leveringsomfang
- Standardlampe
Lyskilde
Inkl. montagematerialer
Integreret dørkontakt - Nom. effekt
- 14 W
- Ballast
- Magnetisk forkoblingsenhed
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning via stik
- Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
- Integreret dørkontakt
- Ja
- Lyskilde
- Lysstofrør, sokkel G13
- Beskyttelsesklasse
- I (beskyttelsesleder)
- Afbryder (type)
- Integreret, til/fra/dørkontakt-drift
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 500 V DC/1s
- Indbygningsmuligheder
- TS-horisontalprofil for topramme: direkte
- TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
- SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS
- SE-profiler på siden af toprammen: direkte
- Dimensioner
- Bredde: 452 mm
Højde: 117 mm
Dybde: 50 mm - Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- Stikdåser
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Stikdåsetype
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,84 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177320710
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Standardlampe, BHD: 452x117x50 mm, 14 W, 230 V, 50 Hz, med dørkontakt, med jordforbindelsesstik
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning