Lampe 1 HE

Artikelnummer: DK 7109.200

Tilslutningsklar lampe til montage i 482,6 mm (19") niveauet. Lysstofrør 8 W, 230 V, 50 Hz.

Artikelnummer:
DK 7109.200
Produktbeskrivelse
Tilslutningsklar lampe til montage i 482,6 mm (19")-niveauet. Langhulsmontage giver endvidere mulighed for montage på 25 mm hulsystemet.
Materiale
Aluminium, eloxeret
Plast
Leveringsomfang
Lampe 1 HE
Lyskilde
Tilslutningsledning med Schuko-stik
Inkl. montagematerialer
Nom. effekt
8 W
Længde tilslutningskabel
2,5 m
Tilslutningsmuligheder
Integreret tilslutningsledning med Schuko-stik
Lyskilde
Lysstofrør
Afbryder (type)
Integreret, til/fra
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
500 V DC/1s
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
1,193 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177305557
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
DK Lampe, 1 U, 482.6 mm (19"), 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz, med tilslutningskabel jordningsstik
Godkendelser
TÜV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet