Produktbeskrivelse: | Til indbygning i elektronikskabe eller -kabinetter. |
---|---|
Fordele: | For ren afslutning af tomme indbygningsflader i montageniveauet |
Materiale: | Aluminium, 3 mm |
Overflade: | Natureloxeret |
Højdeenheder: | 4 HE |
Pakkestørrelse: | 3 stk. |
Vægt/PS: | 2.181 kg |
Toldtarifnummer: | 76169990 |
EAN: | 4028177012745 |
ETIM 7.0: | EC000456 |
ECLASS 8.0: | 27189217 |
Produktbeskrivelse: | EL Blændplade, 482.6 mm (19"), 4 U |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|