Produktbeskrivelse: | Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse. |
---|---|
Fordele: |
Med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne Længdeoptimerede og klar til montage |
Tværsnit: | 16 mm² |
Tilslutning: | M8 – M8 |
Indbygningsmuligheder: |
Tilslutningsmuligheder AX: Låge/låg M8, kabinet M8, montageplade M8 Tilslutningsmuligheder VX: Låge/låg M8, kabinet M8, montageplade M8, sidepanel M8, flangeplade M8 |
Bemærk: | Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem. |
Dimensioner: | Længde: 300 mm |
Pakkestørrelse: | 5 stk. |
Vægt/PS: | 0.295 kg |
Toldtarifnummer: | 85444290 |
EAN: | 4028177027954 |
ETIM 8: | EC002809 |
ETIM 7.0: | EC000839 |
ECLASS 8.0: | 27062302 |
Produktbeskrivelse: | SZ Pe-bånd, tilslutning: M8-M8, til tværsnit 16 mm², L: 300 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|