Produktbeskrivelse: | Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen. Mulighed for montage af almindelige kabelbindere på kabelslangeholder |
---|---|
Materiale: | Polyamid |
Leveringsomfang: | Inkl. montagematerialer |
Suitable for Internal diameter: | 29 mm |
Montageanvisning: |
Ved montering i AX stålplade kun i forbindelse med skinne til indvendig udvidelse AX (2394.XXX) eller VX systemchassis 14 x 39 mm Installation i kompakttavler AE med universalvinkel SZ 2373.000 |
Pakkestørrelse: | 20 stk. |
Vægt/PS: | 0,6 kg |
Toldtarifnummer: | 39269097 |
EAN: | 4028177028883 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Produktbeskrivelse: | SZ Kabelslangeholdere, til Kabelslangeholdere Ø 29 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|