Produktbeskrivelse: | Til korrekt og sikker fiksering af kabler og rør. |
---|---|
Materiale: | Polyamid |
Indbygningsmuligheder: |
I montageskinner 23 x 23 mm indskydning Kan skruemonteres på skabenes runde huller Kan skruemonteres på montageskinner og montagechassis |
Bemærk: | Sammenbygningen gør det muligt at opbygge flere fikseringer, også af forskellig størrelse, med kun 2 skruer. |
Min. kabeldiameter: | 16 mm |
Maks. kabeldiameter: | 20 mm |
Pakkestørrelse: | 50 stk. |
Vægt/PS: | 0,3 kg |
Toldtarifnummer: | 39269097 |
EAN: | 4028177098763 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Produktbeskrivelse: | SZ Kabelfiksering, til kabeldiameter 16-20 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|