Produktbeskrivelse: | Ekstra horisontale tværstivere til vibrationsdæmpning og/eller efterfølgende stabilisering af brede montageplader. Stiverne kan også bruges som montagehjælp til tunge komponenter. |
---|---|
Materiale: | Stålplade |
Overflade: | Galvaniseret |
Leveringsomfang: | 2 profiler 4 klemstykker 4 gevindstifter M10 x 16 mm |
Bemærkning vedr. produktnr.: | Andre bredder på forespørgsel. |
Passer til: | Bokstype: VX TS VX SE Bredde: = 1.800 mm |
Pakkestørrelse: | 2 stk. |
Vægt/PS: | 7.804 kg |
Toldtarifnummer: | 73269098 |
EAN: | 4028177099135 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Produktbeskrivelse: | VX-tværstivere, til monteringsplader til TS, SE, til B: 1800 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|