Produktbeskrivelse: | Ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade sørger denne pakning for optimal kontakt. |
---|---|
Materiale: | PU-skum med elektrisk ledende beklædning |
Leveringsomfang: | 1 rulle |
Dimensioner: | Bredde: 12,7 mm Højde: 12,7 mm Længde: 5,3 m |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 0,19 kg |
Toldtarifnummer: | 73269098 |
EAN: | 4028177099418 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Produktbeskrivelse: | SZ Skillepladepakning, L: 5300 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|