Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen.
NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAMEProduktbeskrivelse: | Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen. |
---|---|
Materiale: | Stålplade |
Overflade: | Galvaniseret |
Leveringsomfang: | Inkl. to montagevinkler og montageskruer |
Indbygningsmuligheder: |
lige, med 23 mm afstand til montagepladen lige, med 10 mm afstand til montagepladen vinklet i forhold til montagepladen |
Dimensioner: | Længde: 499 mm |
Passer til: | Bokstype: VX TS VX SE TP Kompakttavle HD Bredde: = 600 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 1,5 kg |
Toldtarifnummer: | 73269098 |
EAN: | 4028177502949 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Produktbeskrivelse: | CM kabelskinne C-profil, til montageplader, til TS, VX SE, TP, til B: 600 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|