Produktbeskrivelse: | Til placering af prøvetegninger, dokumentation mv. i A4-format. |
---|---|
Anvendelsesområder: | Montage på overflader |
Leveringsomfang: | 10 glastavler Vægholder Montagematerialer |
Indbygningsmuligheder: |
Montage på overflader I 25 mm hulmønstret på TS-ramme eller montageskinnesystem På håndtagssæt Ø 20 mm eller Ø 25 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 0,88 kg |
Toldtarifnummer: | 39269097 |
EAN: | 4028177449329 |
ETIM 7.0: | EC000317 |
ECLASS 8.0: | 27189267 |
Produktbeskrivelse: | CP Dokumentholder, A4, med sidebeslag |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|