Udgave: | Til spændeskruer |
---|---|
Produktbeskrivelse: | Til indbygning af alufrontplader, betjeningspaneler og tastaturer. |
Leveringsomfang: | 8 mellemlange holdekløer, 8 korte holdekløer, 4 lange holdekløer. |
Direct Integration: |
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 udvidelse, MCP, KB 483 C, Querty 19" Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19"-Touch , 22"-Touch (2 VE påkrævet) MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200 B & R: Automation Panel, Panel PC |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 0.285 kg |
Toldtarifnummer: | 79070000 |
EAN: | 4028177486942 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Produktbeskrivelse: | CP Indbygningssæt, til Comfort-Panel, til spændeskruer |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|