Produktbeskrivelse: |
Til sikker lukning af en ubrugt bærearmstilslutning i kabinettet. |
Materiale: |
Stålplade |
Overflade: |
Lakeret |
Farve: |
RAL 7024 |
Leveringsomfang: |
Inkl. pakning og montagematerialer |
Passer til bærearmstilslutning
: |
rektangulær 90 x 71 mm |
Bemærk: |
Hvis der allerede forefindes 2 bærearmsudskæringer ved betjeningskabinetterne Comfort-panel, Optipanel og Compact-panel, er en afdækningsplade indeholdt i kabinettets leveringsomfang. |
Pakkestørrelse: |
1 stk. |
Vægt/PS: |
0,12 kg |
Toldtarifnummer: |
94039910 |
EAN: |
4028177389823 |
ETIM 7.0: |
EC000456 |
ECLASS 8.0: |
27189263 |
Produktbeskrivelse: |
CP Afdækningsplade, til bærearmstilslutning 90x71 mm |