Fordele: |
Automatisk potentialudligning via montageelementer Høj EMC-beskyttelse via speciel EMC-pakning Enkel placering takket være ophængningshjælp PE-bolte med kontaktflader |
---|---|
Materiale: | Stålplade, 1,5 mm |
Overflade: | Med zink-magnesium-belægning Udvendigt pulverlakeret |
Farve: | RAL 7035 |
Leveringsomfang: | Inkl. montagematerialer |
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529: | IP 54 |
Grundmateriale: | Stålplade |
Passer til: | Bokstype: TS 8 Højde: = 2.000 mm Dybde: = 800 mm |
Pakkestørrelse: | 2 stk. |
Vægt/PS: | 38,6 kg |
EAN: | 4028177499034 |
ETIM 7.0: | EC002623 |
ECLASS 8.0: | 27189264 |
Produktbeskrivelse: | TS EMC Sideplade, til TS, til BxD: 2000x800 mm, Stålplade |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|