Produktbeskrivelse: | Udligning mellem de i fuld skabshøjde placerede 482,6 mm (19") indbygninger og den indvendige skabshøjde. |
---|---|
Materiale: | Ekstruderet aluminiumprofil |
Leveringsomfang: | Inkl. montagematerialer |
Passer til: | Bokstype: TS Højde: = 1.600 mm = 2.000 mm |
Pakkestørrelse: | 2 stk. |
Vægt/PS: | 0,72 kg |
Toldtarifnummer: | 76169990 |
EAN: | 4028177213159 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Produktbeskrivelse: | TS Gennemsigtige paneler, 482.6 mm (19"), horisontal til adapterprofil, til H: 1600/2000 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|