Materiale: | Stålplade, 3,0 mm |
---|---|
Overflade: | Galvaniseret |
Leveringsomfang: | Inkl. montagematerialer |
Indbygningsmuligheder: | Kan justeres i 25 mm trin |
Montageanvisning: |
TS-montageskinne 13 x 38 mm kan anvendes som montagepladeglideskinne Til montering i brede skabe kræves breddeopdeling |
Passer til: | Bokstype: TS Bredde: = 400 mm Højde: = 2.000 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 18 kg |
EAN: | 4028177541771 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Produktbeskrivelse: | TS montageplade, til TS, 400 mm bred, H: 2000 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|