Produktbeskrivelse: | Møtrikkerne isættes fra samme side, som der skal skrues fra. Dermed kan også montagepunkter i samme højde eller bredde omkring et hjørne udnyttes. Fjederclipsen sørger også for en elektrisk forbindelse i hulsystemet. |
---|---|
Indbygningsmuligheder: |
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet På horisontalt TS-skabsprofil På vandret VX SE-skabsprofil forneden På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden På montageskinner 23 x 23 mm På montagechassis 23 x 73 mm På montagechassis 45 x 88 mm På systemchassis 23 x 73 mm På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm |
Dimensioner: | Gevind: M6 |
Pakkestørrelse: | 50 stk. |
Vægt/PS: | 0,15 kg |
Toldtarifnummer: | 73181692 |
EAN: | 4028177231849 |
ETIM 7.0: | EC002358 |
ECLASS 8.0: | 23110815 |
Produktbeskrivelse: | TS Clipsmøtrik, til gevind M6, til indsats forfra |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|