Produktbeskrivelse: | Til aftætning af kabelindføring i bundåbningen. |
---|---|
Fordele: |
Særlig velegnet til kabler med samme tværsnit Ved indbygning af montageplade i bageste position kan kablerne føres direkte ind uden større bøjeradius |
Tekniske data: | Elastisk klemprofil: Diameter: 30 x 25 mm |
Anvendelsesområder: | Direkte påsætning ved bundåbning/bundprofil og bundplade |
Materiale: | Ekstruderet aluminiumprofil Elastisk klemprofil: PU-skum |
Leveringsomfang: | Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler |
Bemærk: |
2 stk. er nok til en bundåbning op til en skabsbredde på 800 mm Fra og med skabsbredde 1000 mm er der to bundåbninger. Der kan monteres 4 stk. per skab |
Passer til: | Bokstype: TS: = 1.600 mm Bokstype: TP |
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: | IP 55 ved korrekt montage |
Pakkestørrelse: | 4 stk. |
Vægt/PS: | 0.596 kg |
Toldtarifnummer: | 76042990 |
EAN: | 4028177556836 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
Produktbeskrivelse: | TS profil til kabelindføring, bag, til TS, VX SE, TP, til B: 1600 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|