Produktbeskrivelse: | Til individuel indvendig udbygning, med montagehuller. |
---|---|
Materiale: | Stålplade |
Overflade: | Galvaniseret |
Mål montageplade (B x H): | 114 mm x 69 mm |
Passer til: | Bokstype: GA Bredde: = 125 mm Højde: = 80 mm |
Pakkestørrelse: | 10 stk. |
Vægt/PS: | 0,87 kg |
Toldtarifnummer: | 73269098 |
EAN: | 4028177154261 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Produktbeskrivelse: | GA Montageplade, BH: 114x69 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|