Produktbeskrivelse: | Til individuel indvendig udbygning, med montagehuller. |
---|---|
Materiale: | Stålplade |
Overflade: | Galvaniseret |
Mål montageplade (B x H): | 183 mm x 214 mm |
Passer til: | Bokstype: GA Bredde: = 202 mm Højde: = 232 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 1,18 kg |
Toldtarifnummer: | 73269098 |
EAN: | 4028177154360 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Produktbeskrivelse: | GA Montageplade, BH: 183x214 mm |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|