Anvendelsesområder: | Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe. |
---|---|
Materiale: | Stålplade, 1,5 mm |
Overflade: | Strukturlak |
Farve: | RAL 7035 |
Leveringsomfang: | Inkl. montagematerialer |
Build-up height: | 72 mm |
Passer til: | Bredde: = 800 mm Dybde: = 800 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 5 kg |
Toldtarifnummer: | 94039910 |
EAN: | 4028177465114 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Produktbeskrivelse: | SV Topplade, BxD: 800x800 mm, IP 2X, til TS, H: 72 mm, med ventilation |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|