Udgave: | 14 x M25/32 |
---|---|
Produktbeskrivelse: | Til enkel og sikker kabelindføring i toppen. |
Materiale: | Isoleringsmateriale |
Farve: | RAL 7035 |
Leveringsomfang: | Inkl. pakning |
Antal metriske forprægninger: | 14 x M25/M32 |
Dimensioner: | Bredde: 250 mm Dybde: 160 mm |
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: | IP 55 |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 0,26 kg |
Toldtarifnummer: | 85369095 |
EAN: | 4028177382442 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
Produktbeskrivelse: | SV kabelindføringsflange, 14xM25/32, tætningsmembran |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|