Anvendelsesområder: | Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe. |
---|---|
Materiale: | Stålplade, 1,5 mm |
Overflade: | Strukturlak |
Farve: | RAL 7035 |
Number of required cable entry glands: | 4 |
Passer til: | Bokstype: TS Bredde: = 1.100 mm Dybde: = 400 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 4,95 kg |
Toldtarifnummer: | 94039910 |
EAN: | 4028177572447 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Produktbeskrivelse: | SV Topplade, BxD: 1100x400 mm, til TS, til kabelindføringsflange |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|