Håndtagssæt

Produktnummer 6375.010

Product Lifecycle 
Active
  • Håndtagssæt
  • Håndtagssæt
    Mere information

    Påbygning på hjørnestykker, også efterfølgende.

    Mere om produktet

    Opret PDF af siden

    + Produktegenskaber

    Udgave: Til horisontal montage
    Produktbeskrivelse: Påbygning på hjørnestykker, også efterfølgende.
    Materiale: Griberør: Aluminium Håndtagsholder: Trykstøbt zink Afdækninger: Polyamid
    Overflade: Griberør: natureloxeret Håndtagsholder: pulverlakeret
    Farve: Håndtagsholder: RAL 7024 Afdækninger: svarende til RAL 7024
    Leveringsomfang: Griberør, Ø 20 mm 2 håndtagsholdere 2 afdækninger Montagematerialer
    Bemærk: Hvis det er nødvendigt, kan højden reduceres via afkortning af griberøret
    Montage på skabe med indbygningsdybde 74 mm ikke mulig på samme side som bærearmstilslutning
    Passer til frontpanel bredde: 482,6 mm
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Vægt/PS: 0,64 kg
    Toldtarifnummer: 76169990
    EAN: 4028177483200
    ETIM 7.0: EC002626
    ECLASS 8.0: 27189266
    Produktbeskrivelse: CP Håndtagssæt, til Comfort-Panel

    + Tilføj tilbehør

     Håndtagssæt

    Produktnummer

    Luk