Anvendelsesområder: | Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre TS-skabe. |
---|---|
Materiale: | Stålplade, 1,5 mm |
Overflade: | Strukturlak |
Farve: | RAL 7035 |
Number of required cable entry glands: | 6 |
Passer til: | Bokstype: TS Bredde: = 850 mm Dybde: = 600 mm |
Pakkestørrelse: | 1 stk. |
Vægt/PS: | 5,35 kg |
Toldtarifnummer: | 94039910 |
EAN: | 4028177525849 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Produktbeskrivelse: | SV Topplade, BxD: 850x600 mm, til TS, til kabelindføringsflange |
CAD-Drawings: |
Forespørgsel
|
---|
EPLAN Data Portal |
---|