Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 29. jan. 2017
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
7888940
TE 7000 open
Artikelnummer: TE 7000.940
TE 7000 open, optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation samt uindskrænket luftflow takket være åbent design.
- Artikelnummer:
- TE 7000.940
- Fordele
- Optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation
- Ubegrænset luftflow takket være den åbne konstruktion
- Kabelbakker i topområdet er standard og sikrer plads til store kabelmængder
- Afstanden mellem montageniveauerne kan reguleres trinløst
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende montageramme med 482,6 mm (19") montageniveau fortil og bagtil
Åben topramme til kabelindføring
3 kabelbakker
Åben bundramme med 2 monterede systemchassiser til individuel udbygning i bredden
Nivelleringsfødder - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Bæreevne (statisk)
- 700 kg
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 53,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551206
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE 7000 åben, BHD: 600x2000x1000 mm, åben