Para la imagen objetivo de la producción integrada digitalmente, las máquinas y los sistemas, así como sus componentes, deben poder conectarse en red de la mejor manera posible; este no es siempre el caso hoy en día. Rittal ya ofrece una actualización correspondiente para refrigeradores.
Para la industria del futuro, las máquinas, los sistemas y los componentes deben integrarse en el flujo de datos de todo el proceso de valor agregado. Pero, ¿qué haces si aún no estás en casa en este mundo industrial? Para su gama Blue e de refrigeradores, Rittal ha desarrollado un adaptador IoT que facilita la conexión de los refrigeradores a sistemas inteligentes de monitorización de estado e IoT.
Mayor disponibilidad de máquinas y sistemas
Con el adaptador IoT, los refrigeradores de la gama Blue e se pueden vincular fácilmente a una interfaz IoT de Rittal y, por lo tanto, integrarse en el entorno de la Industria 4.0. Y todo esto sin interferir con la automatización. A través del servidor web integrado en la interfaz IoT, la configuración y la puesta en marcha se llevan a cabo de forma rápida y cómoda.
De esta manera, no solo se pueden registrar los datos de la solución de refrigeración, sino que también se pueden realizar análisis de eficiencia. Otra ventaja importante es la monitorización del dispositivo para detectar incidencias de funcionamiento o superación de los valores límite, sobre los cuales se notifica automáticamente a los operadores. Esto garantiza una disponibilidad fiable y evita costosos tiempos de inactividad de máquinas o sistemas.
El adaptador IoT se puede utilizar para todos los refrigeradores de Rittal de la serie Blue e. Los refrigeradores murales y los montados en el techo de esta serie, tanto en versión estándar como en acero inoxidable, se actualizan para la Industria 4.0. Además, los refrigeradores de Rittal con una clasificación Nema 3R/4 o Nema 4X se pueden integrar idealmente en aplicaciones IoT. Estos también se utilizan en exteriores, por ejemplo, para plantas de energía solar o eólica. Dado que a menudo se instalan en áreas remotas, la monitorización remota de los cuadros eléctricos y de control es aquí también una ventaja.
Descubre más sobre el nuevi Adaptador Blue e IoT.