Lista de favoritos

Innovadora tecnología LED que sustituye el tubo fluorescente

La nueva directiva de la UE en ecodiseño

 
La UE ha definido una serie de medidas con arreglo a la Directiva sobre diseño ecológico destinadas a mejorar la eficiencia energética en el sector de la iluminación y garantizar un control sostenible y ahorro de los recursos.
El Reglamento UE 245/2009 impone límites al consumo energético de lámparas, luminarias y balastos, independientemente de su tecnología.

La fase 3 de esta directiva entrará en vigor el 13 de abril de 2017 y se aplica a todos los Estados miembros de la UE.
A partir de esta fecha, sólo los productos que cumplan los niveles de eficiencia energética de la fase 3 de la UE 245/2009 podrán ser puestos a la venta en este mercado.

Esto afecta a nuestras luminarias estándar, que no alcanzan el nivel mínimo de eficiencia para el balasto requerido en la fase 3. Después del 13 de abril de 2017, estos productos ya no se podrán ofrecer a la venta dentro de la UE.

Para más información, ver el Reglamento (CE) n° 245/2009 .

 

La nueva luminaria LED


La nueva luminaria LED es ideal para cumplir con los nuevos requisitos de la UE.
Es también la primera generación de luminarias desarrolladas especialmente para armarios de distribución, ofreciendo la tecnología LED de última generación.

Óptima iluminación del armario
Innovadora tecnología LED y estructuras Fresnel para hacer llegar más luz hasta el último rincón del armario.

Fácil montaje
Rápido montaje sin herramientas gracias a un sistema de ganchos en retícula. Simplemente encajar y asegurar.

Adecuado para uso inmediato y global
Con amplio rango de tensiones de 100 - 240 V c.a. y 24 V c.c.

Más información

 

Tabla de conversión


La siguiente tabla contiene detalles de nuestras luminarias estándar afectadas por la Directiva de la UE en Ecodiseño:

Referencia Longitud Base de enchufe Interruptor de puerta
4138.140 452 mm integrado 4315.520
4138.150 452 mm integrado integrado
4138.180 682 mm integrado 4315.520
4138.190 682 mm integrado integrado
4138.300 987 mm integrado 4315.520
4138.350 987 mm integrado integrado
7109.200 482,6 mm - - - - - -

….. estas serán reemplazadas por nuestras innovadoras luminarias LED:

Referencia Longitud Base de enchufe Interruptor de puerta
2500.110 337 mm sin enchufe 2500.460
2500.210 437 mm integrado 2500.460

Aquí pueden encontrar otras opciones:

Catálogo

Iluminación LED

Iluminación óptima del armario

La nueva iluminación LED establece estándares completamente nuevos en todos los sectores. No se conforme con menos.

¡Pruébelo usted mismo!