Explora la gama de productos de Rittal España: Soluciones en TI, gestión de energía y Armarios industriales diseñados para la eficiencia y fiabilidad.

Rittal: Innovación en Armarios, Racks TI, soluciones Industriales

NOVEDAD

Reglamento F-Gas (UE) 2024/573

¿Sabías que a partir del 1 de enero de 2027 el reglamento F‑Gas (EU) 2024/573 aplicará más restricciones sobre los gases fluorados en Europa? ¡Descubre los criterios a tener en cuenta y cómo prepararte con nuestros recursos!

Optimiza de forma medible la fabricación de cuadros eléctricos con RiLineX

Descubre en nuestro White Paper cómo puedes reducir hasta un 75% el tiempo de montaje y acelerar el trabajo de ingeniería en un 30% con RiLineX

Refrigeración de megavatios para la IA

Direct Liquid Cooling para Data Centers Hyperscale

Más rápido y eficiente con Rittal y Eplan

Optimiza los procesos de diseño y fabricación de cuadros eléctricos y de control

Conoce el Blog de Rittal

Ponemos a tu disposición información relacionada con tendencias de mercado, consejos, buenas prácticas, entrevistas, novedades de producto, … según sean tus intereses y necesidades, así como contenidos descargables de alto valor como casos de éxito, White Papers, eBooks, infografías, webinars o showcases. ¿A qué esperas para descubrir el Blog de Rittal?

14 jul 2026

Nuevas reglas del juego para los refrigerantes

En 2027 entrarán en vigor nuevas leyes de la UE que regulan el uso de refrigerantes en equipos de climatización que también afectará a los refrigeradores para armarios eléctricos con importantes implicaciones para integradores, fabricantes e...

7 jul 2026

Value Chain Consulting: cómo Rittal y EPLAN transforman el proceso de fabricación de cuadros eléctricos

En el panorama industrial actual, los fabricantes de cuadros eléctricos y de aparamenta se enfrentan a una presión constante y en aumento: plazos de entrega cada vez más cortos, complejidad creciente y escasez de mano de obra cualificada.

23 jun 2026

Simplifica tu distribución de energía con el configurador RiPower

Diseñar y planificar cuadros eléctricos de baja tensión puede ser un rompecabezas complejo. Ingenieros y fabricantes de cuadros suelen enfrentarse a la ardua tarea de seleccionar los componentes adecuados, garantizar el cumplimiento de estrictas...

Notas de Prensa

29 jun 2026

Reforzando Europa – la revista be top muestra cómo las empresas están aumentando su competitividad

La industria europea está sometida a una presión enorme. Sin duda, empiezan a aparecer grietas en un modelo industrial que ha demostrado su solidez durante décadas. Esto hace aún más necesario encontrar nuevas vías para mejorar la competitividad y...

22 jun 2026

Rittal y Eplan muestran cómo implantar infraestructuras energéticas de manera rápida y eficiente.

Las tecnologías necesarias para la transición energética ya están disponibles. Sin embargo, las redes eléctricas, los sistemas de almacenamiento de energía y la infraestructura de carga deben planificarse y desplegarse mucho más rápido para que la...

15 jun 2026

Rittal y ABB establecen una alianza tecnológica para la distribución de corriente del futuro

Hacer que la infraestructura eléctrica esté preparada para los retos del futuro con mayor seguridad y rapidez: ese es el objetivo de la nueva alianza tecnológica entre ABB y Rittal. La colaboración para desarrollar innovaciones destinadas a los mercados...

Referencias

Tefralux

Automatización y distribución de energía para una planta de tratamiento de aguas en un entorno exigente

Tefralux es una empresa especializada en el sector eléctrico y la automatización industrial, con más de 34 años de experiencia en la fabricación y montaje de instalaciones eléctricas. Su apuesta por la calidad, la formación continua de su equipo y la...

Liquats Vegetals

Higiene, eficiencia y sostenibilidad en la producción de bebidas vegetales

Liquats Vegetals es un fabricante de bebidas vegetales como soja, avena o almendra, con sede en Viladrau (Barcelona), en pleno entorno natural del Montseny. La compañía ha experimentado un crecimiento impulsado por la creciente demanda de alternativas...

Àrea Metropolitana de Barcelona

El nuevo Data Center de AMB, referente en modernización y continuidad del servicio

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración pública encargada de gestionar los principales servicios metropolitanos para una población que supera los tres millones de habitantes. Entre estos servicios se encuentran el transporte, la...

Últimas novedades

Ventiladores con filtro Blue e+

Más potencia para la refrigeración de tus armarios

Los ventiladores con filtro Blue e+ de Rittal te ayudan a conseguir tus objetivos climáticos y, al mismo tiempo, a reducir tus costes energéticos. El 40% más de caudal de aire de la nueva unidad de ventilador y filtro con filtro plegado no tiene rival...

Armarios ensamblables VX C4-H y armarios compactos AX C4-H

Protección contra la corrosión análoga a ISO 12944

Descubre los armarios AX y VX C4-H de Rittal con recubrimiento superficial resistente a la corrosión según ISO 12944. El recubrimiento especial en el acabado pulverizado del armario resiste con éxito una prueba de niebla salina de 720 horas.

La sostenibilidad que funciona

Reduce las emisiones de CO₂ al estilo Blue e+

Ofrecemos las soluciones de climatización más eficientes del mundo y conceptos de servicio inteligentes para ayudarte a reducir la huella de carbono de tus máquinas y sistemas.

Armarios murales AX de 3 piezas

Los nuevos armarios murales AX de 3 piezas: menos complejidad, más flexibilidad en el equipamiento interior

Los armarios murales AX de tres piezas se han diseñado para reducir la complejidad y aumentar la flexibilidad. El sistema modular AX/VX hace que estos armarios versátiles sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones. La estructura en tres partes...

Pupitres compactos CX y sistema de pupitres CX

Aprovecha las sinergias con los nuevos pupitres de Rittal

La compatibilidad con la plataforma de sistema VX/AX crea infinitas posibilidades de instalación para el sistema de consola CX y la consola de una pieza CX. Con su parte trasera recta, la consola de mando de Rittal ofrece posibilidades de colocación...

Ventiladores con filtro Blue e+

Más potencia para la refrigeración de tus armarios

Los ventiladores con filtro Blue e+ de Rittal te ayudan a conseguir tus objetivos climáticos y, al mismo tiempo, a reducir tus costes energéticos. El 40% más de caudal de aire de la nueva unidad de ventilador y filtro con filtro plegado no tiene rival...

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.