Lista de favoritos

Zona de confort para variadores de frecuencia a alta temperatura: Perfeccionado el LCP Industria de Rittal

2016-11-29. El LCP Industria hace algunos años que está consolidado como sistema eficiente para la refrigeración líquida de electrónicas de potencia en instalaciones de distribución. Rittal ofrece ahora este intercambiador de calor aire/agua con numerosos perfeccionamientos y ventajas. Tanto los cuadristas como los fabricantes de maquinaria y equipos se benefician de la mayor flexibilidad y eficiencia energética de esta solución de refrigeración.

El LCP (Liquid Cooling Package) Industria es idóneo para climatizar de forma eficiente hileras enteras de armarios de distribución. Cuando el intercambiador de calor aire/agua está instalado en el centro de la hilera de armarios, el aire de refrigeración en insuflado a izquierda y derecha dentro de los armarios. Su potencia de refrigeración de hasta 10 kW permite satisfacer grandes exigencias de climatización, como las planteadas por la refrigeración de variadores de frecuencia. En este sentido, el armario clima de 30 cm de anchura se puede integrar de forma idónea en el sistema de armarios ensamblables TS 8, de Rittal.

Flexibilidad en el paso de embarrados

En el LCP Industria perfeccionado se han previsto unas escotaduras, a través de las cuales se pueden pasar sistemas de embarrado y cables. “De esta forma cumplimos las exigencias de nuestros clientes, que desean utilizar también el LCP Industria en armarios de distribución ensamblados, con sistemas de embarrado continuados”, explica Stefan Eibach, Product Manager para Climatización en Rittal. El armario clima tiene reservado arriba un espacio para la realización del sistema de embarrado y abajo para las guías neutro y tierra. En ambas posiciones se pueden pasar además cables. Gracias a esto, la flexibilidad del LCP Industria es notablemente mayor. Así se puede realizar una refrigeración de altas prestaciones, precisamente en instalaciones de distribución de grandes dimensiones, con sistemas de embarrado continuados. Por cada lado del armario del intercambiador de calor se pueden refrigerar dos armarios de distribución.

Silenciosos, de bajo consumo y con certificación UL

También la eficiencia energética del nuevo LCP Industria es notablemente superior a la de su versión predecesora. Aquí se emplean ventiladores EC, que consumen aprox. un 50% menos energía y contribuyen así a la reducción de costes. Además, gracias al regulador de veloci-dad opcional, se puede reducir el nivel sonoro en zonas sensibles al ruido. El nuevo LCP Industria ya dispone de la homologación UL. Esto permite utilizarlo también sin problema para aplicaciones en el mercado estadounidense.

Imágenes

Imagen 1: El LCP Industria hace algunos años que está consolidado como sistema eficiente para la refrigeración líquida de electrónicas de potencia en instalaciones de distribución.

Imagen 2: Gracias a las escotaduras del nuevo LCP Industria, ahora se pueden utilizar también los intercambiadores de calor aire/agua en instalaciones con sistemas de embarrado corridos.