Utilización de fusibles semiconductores - Utilización de fusibles semiconductores en seccionadores/regletas bajo carga para fusibles y bases portafusibles RiLine NH de Rittal - Factores de reducción para fusibles según DIN EN/IEC 60 269-2 para seccionador NH

Catálogo General 33

Informaciones técnicas Utilización de fusibles semiconductores Utilización de fusibles semiconductores en seccionadores/regletas bajo carga para fusibles y bases portafusibles RiLine NH de Rittal La protección contra sobrecarga y cortocircuito de componentes Esta elevada potencia de pérdida se transmite en forma de energía semiconductores plantea unas elevadas exigencias a los fusibles. calorífica al medio ambiente. Ya que los aparatos NH no son capa- Dado que los componentes semiconductores tienen una escasa ces de disipar energía calorífica al medio ambiente, se indica la capacidad calorífica, el valor integral de desconexión (I2t-value-)de potencia de pérdida máxima (Pv máx./fusible) en los datos técnicos los fusibles semiconductores del tipo aR, gR o gRL debe estar de los aparatos NH. En caso de superarse los valores de la poten- adaptado al valor integral límite del elemento semiconductor. De ello cia de pérdida indicados por el fabricante, deberá, según la tabla se deduce que la característica de desconexión de los fusibles adjunta, reducirse la intensidad asignada o aumentarse la sección debe ser muy rápida y la sobretensión durante el proceso de desco- mínima de conexión a fin de favorecer la disipación del calor. nexión (tensión de conmutación o del arco) lo más pequeña posi- Estas características técnicas también son válidas para fusibles ble. En comparación con fusibles para la protección de cables y semiconductores, basados en el estándar DIN EN/IEC 60 269-3 y conductores, así como la protección de transformadores, las carac- 60 269-4. Estos fusibles se corresponden con los fusibles Neozed terísticas especiales de los fusibles semiconductores generan una y Diazed habituales en el mercado y pueden utilizarse en las bases elevada potencia de pérdida. portafusibles de Rittal. Debe ponerse atención en no superar la potencia de pérdida de los fusibles comparables con clase gL o gG. En caso necesario deberán tenerse en cuenta los factores de reducción. Factores de reducción para fusibles según DIN EN/IEC 60 269-2 para seccionador NH Teniendo en cuenta los factores de reducción, así como las secciones mínimas de conexión expuestas en las siguientes tablas, se cumplen todos los valores límite de temperatura indicadas en IEC/EN 60 947-3. Los valores se determinaron a raíz de la composición estándar IEC/EN. Para una prueba ejemplar se utilizaron fusibles Sitor de Siemens según IEC 60 269-2. Seccionador NH t. 00 Fusibles Sito Sección mín. Corriente máx.1)de serviciode conexión (Cu) Factor de reducción Referencia Tamaño In Clase de mm2 A A funcionamiento 3NE8 017 00 50 gR 10 0,9 45 3NE8 018 00 63 gR 16 0,9 60 3NE8 020 00 80 aR 25 0,85 70 3NE8 021 00 100 aR 35 0,85 85 3NE8 022 00 125 aR 50 0,80 100 3NE8 024 00 160 aR 70 0,75 120 3NE1 021-2 00 100 gR 35 1,0 100 3NE1 022-2 00 125 gR 50 0,95 120 3NE1 022-0 00 125 gS 50 1,0 125 1) Los valores de la corriente máx. de servicio se han redondeado a 5 A. Seccionador NH t. 1 Fusibles Sito Sección mín. Corriente máx.1)de serviciode conexión (Cu) Factor de reducción Referencia Tamaño In Clase de mm2 A A funcionamiento 3NE3 221 12) 100 aR 35 0,95 95 3NE3 222 12) 125 aR 50 0,9 110 3NE3 224 12) 160 aR 70 0,9 150 3NE3 225 12) 200 aR 95 0,85 170 3NE3 227 12) 250 aR 120 0,8 200 3NE3 230-0B 12) 315 aR 185 0,75 240 3NE1 225-2 1 200 gR 95 1,0 200 3NE1 227-2 1 250 gR 120 0,95 240 3NE1 230-2 1 315 gR 185 0,9 285 3NE1 230-0 1 315 gS 185 0,95 300 1) Los valores de la corriente máx. de servicio se han redondeado a 5 A. 2) Fusibles con cuchillas de interruptor con ranura conformes a IEC 60 269-4. Los aparatos únicamente deben conmutarse libres de carga. 156 CG 33 Rittal/Distribución de corriente


Catálogo General 33
To see the actual publication please follow the link above