Interruptor de puerta para luminaria LED

Referencia: SZ 2500.460

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Referencia:
SZ 2500.460
Ejecución
con cable de conexión
Descripción producto
Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
Color
Negro
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Sección
0,75 mm²
Longitud
800 mm
AWG
AWG 18
Dimensiones
Anchura: 31 mm
Altura: 78 mm
Profundidad: 30 mm
Longitud: 800 mm
Conexión eléctrica
2,5 A
Tensión de servicio
230 V (c.a.)
24 V (c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,122 kg
Código arancelario
85365080
EAN
4028177809178
ETIM 8
EC002626
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
SZ Interruptor de puerta, cable 600mm
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Graphics