- Referencia:
- SZ 4138.350
- Ejecución
- Con interruptor de puerta
- Unidad de envase
- Luminaria estándar
Elemento luminoso
Incl. material de fijación
Interruptor de puerta integrado
- Potencia
- 30 W
- Ballast
- Aparato de preconexión magnético
- Posibilidades de conexión
- Alimentación a través de conector
- Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
- Interruptor de puerta integrado
- Sí
- Elemento luminoso
- Tubo fluorescente, zócalo G13
- Clase de protección
- I (fusible)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V c.a.
- Tensión de impulso fase a fase
- 1000 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 500 V c.c./1s
- Posibilidades de montaje
- Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
- Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS
- Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS
- Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
- Dimensiones
- Anchura: 987 mm
Altura: 117 mm
Profundidad: 50 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...45 °C
- Enchufes
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...70 °C
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Ejecución base de enchufe
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,78 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177320734
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
-
#NV