- Referencia:
- SZ 4315.520
- Ejecución
- con cable de conexión
- Longitud
- 600 mm
- Tensión de impulso fase a fase
- 6000 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 400 V c.a.
- Posibilidades de montaje
- para luminaria estándar o de armarios sin interruptor de puerta integrado
- Dimensiones
- Longitud: 600 mm
- Conexión eléctrica
- 240 V c.a./6 A
125 V c.a./8 A
24 V c.a./6 A
24 V c.c./6 A - Tensión de servicio
- 400 V
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 40
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 85365080
- EAN
- 4028177581357
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
- SZ INTERRUPTOR DE PUERTA C/CABLE 600MM NARANJA
- Documentos
- Info sheet