El producto se dejará de fabricar a partir de: 31 ene. 2017
Recomendación de producto alternativo:
7859000
- Referencia:
- DK 7109.200
- Descripción producto
- Iluminación a punto de conexión para montaje en el nivel de 482,6 mm (19"). La fijación para taladro longitudinal permite una fijación adicional al troquel de 25 mm.
- Material
- Aluminio, anodizado
Plástico - Unidad de envase
- Luminaria, 1 UA
Elemento luminoso
Cable de conexión con conector Schuko
Incl. material de fijación - Potencia
- 8 W
- Long. cable de conexión
- 2,5 m
- Posibilidades de conexión
- Línea de conexión integrada con conector Schuko
- Elemento luminoso
- Tubo fluorescente
- Interruptor (tipo)
- Integrado, encendido/apagado
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V c.a.
- Tensión de impulso fase a fase
- 500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 500 V c.c./1s
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,193 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
- #NV
- Documentos
- Info sheet